US 3-Stiel FS

Art.Nr. 6342338 | EAN 4012196224296

2 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 30 x 50 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Abmessung 30 x 50 x 2,0
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Breite 50 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 7,5068 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 50x30x2000
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 30 mm
Länge 2000 mm
Lochbreite 11 mm
Maß L 2000 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 30 mm
Statischer Wert A 1,42 cm²
Statischer Wert ly 1,52 cm
Statischer Wert lz 5,72 cm
Statischer Wert Wy 0,7 cm²
Statischer Wert Wz 2,29 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Materialstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 3 20 FS 200 mm 2 mm 6342302
1 Stück 12,30 € Preis / 1 Stück
US 3 30 FS 300 mm 2 mm 6342304
1 Stück 16,40 € Preis / 1 Stück
US 3 40 FS 400 mm 2 mm 6342306
1 Stück 20,10 € Preis / 1 Stück
US 3 50 FS 500 mm 2 mm 6342308
1 Stück 24,45 € Preis / 1 Stück
US 3 60 FS 600 mm 2 mm 6342310
1 Stück 28,85 € Preis / 1 Stück
US 3 70 FS 700 mm 2 mm 6342312
1 Stück 33,10 € Preis / 1 Stück
US 3 80 FS 800 mm 2 mm 6342314
1 Stück 37,10 € Preis / 1 Stück
US 3 90 FS 900 mm 2 mm 6342316
1 Stück 41,35 € Preis / 1 Stück
US 3 100 FS 1000 mm 2 mm 6342318
1 Stück 46,05 € Preis / 1 Stück
US 3 150 FS 1500 mm 2 mm 6342328
1 Stück 58,45 € Preis / 1 Stück
US 3 200 FS 2000 mm 2 mm 6342338
1 Stück 69,85 € Preis / 1 Stück
US 3 300 FS 3000 mm 2 mm 6342340
1 Stück 98,25 € Preis / 1 Stück
US 3 600 FS 6000 mm 2 mm 6342345
1 Stück 187,15 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
U-Stielverbinder FT U-Stielverbinder FT VUS 3 FT 6018513
10 Stück 28,60 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe US 3 KS OR 6338458
20 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F FRS 10x25 F 8.8 6407560
50 Stück 303,60 € Preis / 100 Stück
Distanzstück FT Distanzstück FT DSK 25 FT 6416446
20 Stück 10,15 € Preis / 1 Stück
Sechskantschraube M10 F Sechskantschraube M10 F SKS 10x80 F 6418250
20 Stück 568,30 € Preis / 100 Stück
Kopfplatte FT Kopfplatte FT KU 3 FT 6348874
1 Stück 35,05 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung US 3 200 FS / 6342338 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

US 3 200 FS / 6342338
Download