US 7-Stiel A2

Art.Nr. 6341810 | EAN 4012196189434

4 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Abmessung 70 x 50 x 4
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Breite 70 mm
Dimension 70x50x1000
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 50 mm
Länge 1000 mm
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 40 mm
Statischer Wert A 4,59 cm²
Statischer Wert ly 13,79 cm
Statischer Wert lz 36,84 cm
Statischer Wert Wy 4,11 cm²
Statischer Wert Wz 10,53 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Materialstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 7 50 A2 500 mm 4 mm 6341764
1 Stück 237,40 € Preis / 1 Stück
US 7 100 A2 1000 mm 4 mm 6341810
1 Stück 450,10 € Preis / 1 Stück
US 7 200 A2 2000 mm 4 mm 6341950
1 Stück 869,35 € Preis / 1 Stück
US 7 300 A2 3000 mm 4 mm 6341969
1 Stück 1.303,25 € Preis / 1 Stück
US 7 600 A2 6000 mm 4 mm 6341993
1 Stück 2.479,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung US 7 100 A2 / 6341810 , 0.16MB , pdf
Download

US 7 100 A2 / 6341810
Download