- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungU-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Abmessung 70 x 50 x 4 Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Breite 70 mm Dimension 70x50x500 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 50 mm Länge 500 mm Lochbreite 14 mm Materialstärke 4 mm Mit Zahnung nein Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform U-Profil Schlitzweite 40 mm Statischer Wert A 4,59 cm² Statischer Wert ly 13,79 cm Statischer Wert lz 36,84 cm Statischer Wert Wy 4,11 cm² Statischer Wert Wz 10,53 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 7 50 A2 / 6341764 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 40.84MB , pdfEU-Konformitätserklärung US 7 50 A2 / 6341764 , 0.13MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 1.66MB , pdf
Deutschland - Deutsch