Startseite

US 5-Hängestiel FT

Art.Nr. 6341594 | EAN 4012196536412

Beschreibung

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung

Technische Daten

Technische Daten

AusführungU-Profil
Auslegerlänge 2005,75 kN
Auslegerlänge 4003,1 kN
Auslegerlänge 6002,2 kN
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,5449 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension50x50x800
Farbezink
Funktionserhaltja
Materialstärke2,5 mm
maximale Zugbelastung10 kN
Mit Zahnungnein
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite50 mm
Höhe50 mm
Länge800 mm
Maß L800 mm
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K

Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018505

U-Stielverbinder FT
Typ
VUS 5 FT

kl. VKE: 10 Stück

Art.Nr. 6338462

Schutzkappe
Typ
US 5 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Typ
FRS 10x25 F 8.8

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

Länge
US 5 K 20 FT
Art.Nr.
6341527
Länge
200 mm
Farbe
zink
US 5 K 30 FT
Art.Nr.
6341535
Länge
300 mm
Farbe
zink
US 5 K 40 FT
Art.Nr.
6341543
Farbe
zink
Länge
400 mm
US 5 K 50 FT
Art.Nr.
6341551
Länge
500 mm
Farbe
zink
US 5 K 60 FT
Art.Nr.
6341578
Länge
600 mm
Farbe
zink
US 5 K 70 FT
Art.Nr.
6341586
Länge
700 mm
Farbe
zink
US 5 K 80 FT
Art.Nr.
6341594
Farbe
zink
Länge
800 mm
US 5 K 90 FT
Art.Nr.
6341608
Farbe
zink
Länge
900 mm
US 5 K 100 FT
Art.Nr.
6341616
Länge
1000 mm
Farbe
zink
US 5 K 110 FT
Art.Nr.
6341624
Länge
1100 mm
Farbe
zink
US 5 K 120 FT
Art.Nr.
6341632
Farbe
zink
Länge
1200 mm