US 5-Hängestiel FT
Art.Nr. 6341578 | EAN 4012196536535
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 5,75 kN Auslegerlänge 400 3,1 kN Auslegerlänge 600 2,2 kN Breite 50 mm Dimension 50x50x600 Farbe zink Funktionserhalt ja Höhe 50 mm Länge 600 mm Maß L 600 mm Materialstärke 2,5 mm maximale Zugbelastung 10 kN Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K
- Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 5 K 60 FT / 6341578 , 0.25MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung US 5 K 60 FT / 6341578 , 0.13MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 1.66MB , pdf