US 5-Hängestiel FT

Typ US 5 K 40 FT
|
Art.Nr. 6341543
|
EAN 4012196536658

Beschreibung

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge400 mm
Breite50 mm
Höhe50 mm
Maß L400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Materialstärke2,5 mm
Mit Zahnungnein
AusführungU-Profil
maximale Zugbelastung10 kN
Auslegerlänge 2005,75 kN
Auslegerlänge 4003,1 kN
Auslegerlänge 6002,2 kN
Dimension50x50x400
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,1532 kg CO2e / 1 Stück
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K

Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018505

U-Stielverbinder FT
Typ
VUS 5 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6338462

Schutzkappe
Typ
US 5 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
FRS 10x25 F 8.8

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Ausführungen

Länge
US 5 K 20 FT
Art.Nr.
6341527
Länge
200
Farbe
zink
US 5 K 30 FT
Art.Nr.
6341535
Länge
300
Farbe
zink
US 5 K 40 FT
Art.Nr.
6341543
Länge
400
Farbe
zink
US 5 K 50 FT
Art.Nr.
6341551
Länge
500
Farbe
zink
US 5 K 60 FT
Art.Nr.
6341578
Länge
600
Farbe
zink
US 5 K 70 FT
Art.Nr.
6341586
Länge
700
Farbe
zink
US 5 K 80 FT
Art.Nr.
6341594
Länge
800
Farbe
zink
US 5 K 90 FT
Art.Nr.
6341608
Länge
900
Farbe
zink
US 5 K 100 FT
Art.Nr.
6341616
Länge
1000
Farbe
zink
US 5 K 110 FT
Art.Nr.
6341624
Länge
1100
Farbe
zink
US 5 K 120 FT
Art.Nr.
6341632
Länge
1200
Farbe
zink