US 5-Hängestiel FT
Art.Nr. 6341527 | EAN 4012196536771
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 5,75 kN Auslegerlänge 400 3,1 kN Auslegerlänge 600 2,2 kN Dimension 50x50x200 Funktionserhalt ja Materialstärke 2,5 mm maximale Zugbelastung 10 kN Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 50 mm Länge 200 mm Maß L 200 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K
- Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 5 K 20 FT / 6341527 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 5 K 20 FT / 6341527 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung US 5 K 20 FT / 6341527 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, Magic , 0.25MB , pdfAuswahlhilfe Auswahlhilfe Kabelrinnen, schraubbar , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf