US 5-Hängestiel A2
Art.Nr. 6341398 | EAN 4012196350834
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 4 kN Auslegerlänge 400 2,2 kN Auslegerlänge 600 1,7 kN Dimension 50x50x1200 Funktionserhalt nein Materialstärke 2,5 mm maximale Zugbelastung 10 kN Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 50 mm Länge 1200 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K VA
-
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Auslegerlänge in mm
-
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 5 K 120 A2 / 6341398 , 0.33MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 5 K 120 A2 / 6341398 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf