US 5-Hängestiel A2
Typ US 5 K 40 A2
|Art.Nr. 6341366
|EAN 4012196350292



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
edelstahl
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Ausführung | U-Profil |
| maximale Zugbelastung | 10 kN |
| Auslegerlänge 200 | 5,75 kN |
| Auslegerlänge 400 | 3,1 kN |
| Auslegerlänge 600 | 2,2 kN |
| Dimension | 50x50x400 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,2952 kg CO2e / 1 Stück |
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Auslegerlänge in mm
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6406718
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2Typ
FRS 10x25 A2
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
US 5 K 20 A2
200
edelstahl
6341358
US 5 K 30 A2
300
edelstahl
6341362
US 5 K 40 A2
400
edelstahl
6341366
US 5 K 50 A2
500
edelstahl
6341370
US 5 K 60 A2
600
edelstahl
6341374
US 5 K 70 A2
700
edelstahl
6341378
US 5 K 80 A2
800
edelstahl
6341382
US 5 K 90 A2
900
edelstahl
6341386
US 5 K 100 A2
1000
edelstahl
6341390
US 5 K 110 A2
1100
edelstahl
6341394
US 5 K 120 A2
1200
edelstahl
6341398
Länge
US 5 K 20 A2
Art.Nr.
6341358
Länge
200
Farbe
edelstahl
US 5 K 30 A2
Art.Nr.
6341362
Länge
300
Farbe
edelstahl
US 5 K 40 A2
Art.Nr.
6341366
Länge
400
Farbe
edelstahl
US 5 K 50 A2
Art.Nr.
6341370
Länge
500
Farbe
edelstahl
US 5 K 60 A2
Art.Nr.
6341374
Länge
600
Farbe
edelstahl
US 5 K 70 A2
Art.Nr.
6341378
Länge
700
Farbe
edelstahl
US 5 K 80 A2
Art.Nr.
6341382
Länge
800
Farbe
edelstahl
US 5 K 90 A2
Art.Nr.
6341386
Länge
900
Farbe
edelstahl
US 5 K 100 A2
Art.Nr.
6341390
Länge
1000
Farbe
edelstahl
US 5 K 110 A2
Art.Nr.
6341394
Länge
1100
Farbe
edelstahl
US 5 K 120 A2
Art.Nr.
6341398
Länge
1200
Farbe
edelstahl