US 5-Hängestiel A2

Art.Nr. 6341362 | EAN 4012196644230

edelstahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Breite 50 mm
Dimension 50x50x300
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 50 mm
Länge 300 mm
Materialstärke 2,5 mm
maximale Zugbelastung 10 kN
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301

Technische Daten

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K VA

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K VA
  • Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Auslegerlänge in mm Auslegerlänge in mm
  • Belastungskurve mit Stiellängen in mm Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 5 K 20 A2 200 mm edelstahl 6341358
1 Stück 113,40 € Preis / 1 Stück
US 5 K 30 A2 300 mm edelstahl 6341362
1 Stück 129,40 € Preis / 1 Stück
US 5 K 40 A2 400 mm edelstahl 6341366
1 Stück 150,65 € Preis / 1 Stück
US 5 K 50 A2 500 mm edelstahl 6341370
1 Stück 172,80 € Preis / 1 Stück
US 5 K 60 A2 600 mm edelstahl 6341374
1 Stück 194,80 € Preis / 1 Stück
US 5 K 70 A2 700 mm edelstahl 6341378
1 Stück 216,90 € Preis / 1 Stück
US 5 K 80 A2 800 mm edelstahl 6341382
1 Stück 239,90 € Preis / 1 Stück
US 5 K 90 A2 900 mm edelstahl 6341386
1 Stück 262,20 € Preis / 1 Stück
US 5 K 100 A2 1000 mm edelstahl 6341390
1 Stück 283,45 € Preis / 1 Stück
US 5 K 110 A2 1100 mm edelstahl 6341394
1 Stück 313,40 € Preis / 1 Stück
US 5 K 120 A2 1200 mm edelstahl 6341398
1 Stück 336,40 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
U-Stielverbinder A4 U-Stielverbinder A4 VUS 5 A4 6018509
1 Stück 101,75 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe US 5 KS OR 6338462
20 Stück 2,75 € Preis / 1 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2 Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A2 FRS 10x25 A2 6406718
50 Stück 746,40 € Preis / 100 Stück
Distanzstück A2 Distanzstück A2 DSK 45 A2 6416489
10 Stück 17,45 € Preis / 1 Stück
Sechskantschraube M10 A2 Sechskantschraube M10 A2 SKS 10x90 A2 6418255
20 Stück 878,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung US 5 K 30 A2 / 6341362 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

US 5 K 30 A2 / 6341362
Download