US 5-Hängestiel A4

Art.Nr. 6341228 | EAN 4012196816194

edelstahl
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 5,75 kN
Auslegerlänge 400 3,1 kN
Auslegerlänge 600 2,2 kN
Breite 50 mm
Dimension 50x50x700
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 50 mm
Länge 700 mm
Materialstärke 2,5 mm
maximale Zugbelastung 10 kN
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Technische Daten

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K VA

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K VA
  • Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Auslegerlänge in mm Auslegerlänge in mm
  • Belastungskurve mit Stiellängen in mm Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
US 5 K 20 A4 200 mm edelstahl 6341209
1 Stück
US 5 K 30 A4 300 mm edelstahl 6341213
1 Stück
US 5 K 40 A4 400 mm edelstahl 6341217
1 Stück
US 5 K 50 A4 500 mm edelstahl 6341221
1 Stück
US 5 K 60 A4 600 mm edelstahl 6341225
1 Stück
US 5 K 70 A4 700 mm edelstahl 6341228
1 Stück
US 5 K 80 A4 800 mm edelstahl 6341233
1 Stück
US 5 K 90 A4 900 mm edelstahl 6341237
1 Stück
US 5 K 100 A4 1000 mm edelstahl 6341241
1 Stück
US 5 K 110 A4 1100 mm edelstahl 6341245
1 Stück
US 5 K 120 A4 1200 mm edelstahl 6341249
1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
U-Stielverbinder A4 U-Stielverbinder A4 VUS 5 A4 6018509
1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe US 5 KS OR 6338462
20 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4 Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4 FRS 10x25 A4 6407524
50 Stück
Distanzstück A4 Distanzstück A4 DSK 45 A4 6416462
10 Stück
Sechskantschraube M10 A4 Sechskantschraube M10 A4 SKS 10x80 A4 6418248
20 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung US 5 K 70 A4 / 6341228 , 0.13MB , pdf
Download

Download
Download

US 5 K 70 A4 / 6341228
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C