US 5-Hängestiel A4
Art.Nr. 6341209 | EAN 4012196815531
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 5,75 kN Auslegerlänge 400 3,1 kN Auslegerlänge 600 2,2 kN Breite 50 mm Dimension 50x50x200 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 50 mm Länge 200 mm Materialstärke 2,5 mm maximale Zugbelastung 10 kN Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 5 K VA
- Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 5 K 20 A4 / 6341209 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung US 5 K 20 A4 / 6341209 , 0.13MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf