US 5-Stiel A2

Art.Nr. 6341125 | EAN 4012196081912

2,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Abmessung 50 x 50 x 2,5
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Breite 50 mm
Dimension 50x50x800
Funktionserhalt nein
Höhe 50 mm
Länge 800 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform U-Profil
Statischer Wert A 2,74 cm²
Statischer Wert ly 8,32 cm
Statischer Wert lz 12,53 cm
Statischer Wert Wy 2,61 cm²
Statischer Wert Wz 5,01 cm²
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Materialstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 5 20 A2 200 mm 2,5 mm 6341101
1 Stück 57,30 € Preis / 1 Stück
US 5 30 A2 300 mm 2,5 mm 6341105
1 Stück 77,90 € Preis / 1 Stück
US 5 40 A2 400 mm 2,5 mm 6341109
1 Stück 98,05 € Preis / 1 Stück
US 5 50 A2 500 mm 2,5 mm 6341113
1 Stück 118,30 € Preis / 1 Stück
US 5 70 A2 700 mm 2,5 mm 6341121
1 Stück 159,00 € Preis / 1 Stück
US 5 80 A2 800 mm 2,5 mm 6341125
1 Stück 179,80 € Preis / 1 Stück
US 5 90 A2 900 mm 2,5 mm 6341129
1 Stück 200,35 € Preis / 1 Stück
US 5 100 A2 1000 mm 2,5 mm 6341133
1 Stück 220,75 € Preis / 1 Stück
US 5 110 A2 1100 mm 2,5 mm 6341137
1 Stück 242,70 € Preis / 1 Stück
US 5 120 A2 1200 mm 2,5 mm 6341141
1 Stück 262,70 € Preis / 1 Stück
US 5 300 A2 3000 mm 2,5 mm 6341152
1 Stück 650,55 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
U-Stielverbinder A4 U-Stielverbinder A4 VUS 5 A4 6018509
1 Stück 101,75 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe US 5 KS OR 6338462
20 Stück 2,75 € Preis / 1 Stück
Distanzstück A2 Distanzstück A2 DSK 45 A2 6416489
10 Stück 17,45 € Preis / 1 Stück
Sechskantschraube M10 A2 Sechskantschraube M10 A2 SKS 10x90 A2 6418255
20 Stück 878,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

US 5 80 A2 / 6341125
Download