- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Abmessung 50 x 50 x 2,5 Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Breite 50 mm Dimension 50x50x200 Funktionserhalt nein Höhe 50 mm Länge 200 mm Materialstärke 2,5 mm Mit Zahnung nein Oberfläche blank, nachbehandelt Profilform U-Profil Statischer Wert A 2,74 cm² Statischer Wert ly 8,32 cm Statischer Wert lz 12,53 cm Statischer Wert Wy 2,61 cm² Statischer Wert Wz 5,01 cm² Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 5 20 A2 / 6341101 , 0.20MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 5 20 A2 / 6341101 , 0.16MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch