Startseite

US 5-Stiel A4

Art.Nr. 6341057 | EAN 4012196182053

Beschreibung

U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
  • U-Stiel

Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbarnein
Abmessung50 x 50 x 2,5
Art der Lochung3 Seiten gelocht
AusführungEinfachprofil
Dimension50x50x500
Farbeedelstahl
Funktionserhaltnein
Materialstärke2,5 mm
Mit Zahnungnein
Oberflächeblank, nachbehandelt
ProfilformU-Profil
Statischer Wert A2,74 cm²
Statischer Wert ly8,32 cm
Statischer Wert lz12,53 cm
Statischer Wert Wy2,61 cm²
Statischer Wert Wz5,01 cm²
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite50 mm
Höhe50 mm
Länge500 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018509

U-Stielverbinder A4
Typ
VUS 5 A4

kl. VKE: 1 Stück

Art.Nr. 6338462

Schutzkappe
Typ
US 5 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Typ
FRS 10x25 A4

kl. VKE: 50 Stück

Ausführungen

Länge
US 5 30 A4
Art.Nr.
6341053
Materialstärke
2,5 mm
Länge
300 mm
US 5 40 A4
Art.Nr.
6341055
Länge
400 mm
Materialstärke
2,5 mm
US 5 50 A4
Art.Nr.
6341057
Materialstärke
2,5 mm
Länge
500 mm
US 5 60 A4
Art.Nr.
6341059
Länge
600 mm
Materialstärke
2,5 mm
US 5 80 A4
Art.Nr.
6341063
Materialstärke
2,5 mm
Länge
800 mm
US 5 90 A4
Art.Nr.
6341065
Materialstärke
2,5 mm
Länge
900 mm
US 5 300 A4
Art.Nr.
6341073
Länge
3000 mm
Materialstärke
2,5 mm