US 5-Stiel A4
Typ US 5 40 A4
|Art.Nr. 6341055
|EAN 4012196181995



Art.Nr. / Typ
Länge
Materialstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Höhe | 50 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Materialstärke | 2,5 mm |
| Statischer Wert A | 2,74 cm² |
| Statischer Wert ly | 8,32 cm⁴ |
| Statischer Wert lz | 12,53 cm⁴ |
| Statischer Wert Wy | 2,61 cm³ |
| Statischer Wert Wz | 5,01 cm³ |
| Profilform | U-Profil |
| Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
| Abbrechbar | nein |
| Mit Zahnung | nein |
| Abmessung | 50 x 50 x 2,5 |
| Ausführung | Einfachprofil |
| Dimension | 50x50x400 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,4544 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6407524
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter A4Typ
FRS 10x25 A4
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Ausführungen
Typ
Länge
Materialstärke
Art.Nr.
US 5 30 A4
300
2,5
6341053
US 5 40 A4
400
2,5
6341055
US 5 50 A4
500
2,5
6341057
US 5 60 A4
600
2,5
6341059
US 5 80 A4
800
2,5
6341063
US 5 90 A4
900
2,5
6341065
US 5 300 A4
3000
2,5
6341073
Länge
US 5 30 A4
Art.Nr.
6341053
Länge
300
Materialstärke
2,5
US 5 40 A4
Art.Nr.
6341055
Länge
400
Materialstärke
2,5
US 5 50 A4
Art.Nr.
6341057
Länge
500
Materialstärke
2,5
US 5 60 A4
Art.Nr.
6341059
Länge
600
Materialstärke
2,5
US 5 80 A4
Art.Nr.
6341063
Länge
800
Materialstärke
2,5
US 5 90 A4
Art.Nr.
6341065
Länge
900
Materialstärke
2,5
US 5 300 A4
Art.Nr.
6341073
Länge
3000
Materialstärke
2,5