US 5-Stiel FT
Art.Nr. 6340989 | EAN 4012196446957



Art.Nr. / Typ
Länge
Materialstärke
2,5 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Beschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
Technische Daten
Technische Daten
Abbrechbar | nein |
---|---|
Abmessung | 50 x 50 x 2,5 |
Art der Lochung | 3 Seiten gelocht |
Ausführung | Einfachprofil |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 17,3753 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 50x50x3000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Materialstärke | 2,5 mm |
Mit Zahnung | nein |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Profilform | U-Profil |
Schlitzweite | 45 mm |
Statischer Wert A | 2,74 cm² |
Statischer Wert ly | 8,32 cm |
Statischer Wert lz | 12,53 cm |
Statischer Wert Wy | 2,61 cm² |
Statischer Wert Wz | 5,01 cm² |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 50 mm |
---|---|
Höhe | 50 mm |
Länge | 3000 mm |
Maß L | 3000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Materialstärke
Art.Nr.
US 5 20 FT
200 mm
2,5 mm
6340881
US 5 30 FT
300 mm
2,5 mm
6340903
US 5 40 FT
400 mm
2,5 mm
6340911
US 5 50 FT
500 mm
2,5 mm
6340938
US 5 60 FT
600 mm
2,5 mm
6340946
US 5 70 FT
700 mm
2,5 mm
6340950
US 5 80 FT
800 mm
2,5 mm
6340954
US 5 90 FT
900 mm
2,5 mm
6340958
US 5 100 FT
1000 mm
2,5 mm
6340962
US 5 110 FT
1100 mm
2,5 mm
6340964
US 5 150 FT
1500 mm
2,5 mm
6340966
US 5 200 FT
2000 mm
2,5 mm
6340970
US 5 300 FT
3000 mm
2,5 mm
6340989
US 5 600 FT
6000 mm
2,5 mm
6340997
Länge
US 5 20 FT
Art.Nr.
6340881
Länge
200 mm
Materialstärke
2,5 mm
US 5 30 FT
Art.Nr.
6340903
Materialstärke
2,5 mm
Länge
300 mm
US 5 40 FT
Art.Nr.
6340911
Länge
400 mm
Materialstärke
2,5 mm
US 5 50 FT
Art.Nr.
6340938
Länge
500 mm
Materialstärke
2,5 mm
US 5 60 FT
Art.Nr.
6340946
Materialstärke
2,5 mm
Länge
600 mm
US 5 70 FT
Art.Nr.
6340950
Materialstärke
2,5 mm
Länge
700 mm
US 5 80 FT
Art.Nr.
6340954
Materialstärke
2,5 mm
Länge
800 mm
US 5 90 FT
Art.Nr.
6340958
Materialstärke
2,5 mm
Länge
900 mm
US 5 100 FT
Art.Nr.
6340962
Länge
1000 mm
Materialstärke
2,5 mm
US 5 110 FT
Art.Nr.
6340964
Länge
1100 mm
Materialstärke
2,5 mm
US 5 150 FT
Art.Nr.
6340966
Materialstärke
2,5 mm
Länge
1500 mm
US 5 200 FT
Art.Nr.
6340970
Länge
2000 mm
Materialstärke
2,5 mm
US 5 300 FT
Art.Nr.
6340989
Materialstärke
2,5 mm
Länge
3000 mm
US 5 600 FT
Art.Nr.
6340997
Materialstärke
2,5 mm
Länge
6000 mm