- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Abmessung 50 x 50 x 2,5 Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Dimension 50x50x700 EPD-Artikel ja Funktionserhalt ja Materialstärke 2,5 mm Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform U-Profil Schlitzweite 45 mm Statischer Wert A 2,74 cm² Statischer Wert ly 8,32 cm Statischer Wert lz 12,53 cm Statischer Wert Wy 2,61 cm² Statischer Wert Wz 5,01 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 50 mm Höhe 50 mm Länge 700 mm Maß L 700 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 5 70 FT / 6340950 , 0.18MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 5 70 FT / 6340950 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch