US 5-Stiel FT

Art.Nr. 6340881 | EAN 4012196959006

2,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessung 50 x 50 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Abmessung 50 x 50 x 2,5
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Breite 50 mm
Dimension 50x50x200
EPD-Artikel ja
Farbe zink
Funktionserhalt ja
Höhe 50 mm
Länge 200 mm
Maß L 200 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 45 mm
Statischer Wert A 2,74 cm²
Statischer Wert ly 8,32 cm
Statischer Wert lz 12,53 cm
Statischer Wert Wy 2,61 cm²
Statischer Wert Wz 5,01 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Materialstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 5 20 FT 200 mm 2,5 mm 6340881
1 Stück 26,40 € Preis / 1 Stück
US 5 30 FT 300 mm 2,5 mm 6340903
1 Stück 31,25 € Preis / 1 Stück
US 5 40 FT 400 mm 2,5 mm 6340911
1 Stück 35,55 € Preis / 1 Stück
US 5 50 FT 500 mm 2,5 mm 6340938
1 Stück 40,55 € Preis / 1 Stück
US 5 60 FT 600 mm 2,5 mm 6340946
1 Stück 44,85 € Preis / 1 Stück
US 5 70 FT 700 mm 2,5 mm 6340950
1 Stück 49,20 € Preis / 1 Stück
US 5 80 FT 800 mm 2,5 mm 6340954
1 Stück 53,95 € Preis / 1 Stück
US 5 90 FT 900 mm 2,5 mm 6340958
1 Stück 59,00 € Preis / 1 Stück
US 5 100 FT 1000 mm 2,5 mm 6340962
1 Stück 63,05 € Preis / 1 Stück
US 5 110 FT 1100 mm 2,5 mm 6340964
1 Stück 67,80 € Preis / 1 Stück
US 5 150 FT 1500 mm 2,5 mm 6340966
1 Stück 84,95 € Preis / 1 Stück
US 5 200 FT 2000 mm 2,5 mm 6340970
1 Stück 104,60 € Preis / 1 Stück
US 5 300 FT 3000 mm 2,5 mm 6340989
1 Stück 141,15 € Preis / 1 Stück
US 5 600 FT 6000 mm 2,5 mm 6340997
1 Stück 273,20 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
U-Stielverbinder FT U-Stielverbinder FT VUS 5 FT 6018505
10 Stück 30,10 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe US 5 KS OR 6338462
20 Stück 2,75 € Preis / 1 Stück
Kopfplatte US 5 Kopfplatte US 5 KUS 5 FT 6348904
1 Stück 54,50 € Preis / 1 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F FRS 10x25 F 8.8 6407560
50 Stück 303,60 € Preis / 100 Stück
Distanzstück FT Distanzstück FT DSK 45 FT 6416500
20 Stück 11,00 € Preis / 1 Stück
Sechskantschraube M10 F Sechskantschraube M10 F SKS 10x80 F 6418250
20 Stück 568,30 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung US 5 20 FT / 6340881 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

US 5 20 FT / 6340881
Download