- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Abmessung 70 x 50 x 4 Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung Einfachprofil Dimension 70x50x1800 EPD-Artikel ja Funktionserhalt ja Lochbreite 14 mm Materialstärke 4 mm Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform U-Profil Schlitzweite 62 mm Statischer Wert A 4,59 cm² Statischer Wert ly 13,79 cm Statischer Wert lz 36,84 cm Statischer Wert Wy 4,11 cm² Statischer Wert Wz 10,53 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 50 mm Länge 1800 mm Maß L 1800 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 7 180 FT / 6340261 , 0.26MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 7 180 FT / 6340261 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf
Deutschland - Deutsch