US 7-Stiel FT

Art.Nr. 6340113 | EAN 4012196187997

4 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

U-Stiel in Fixlängen. Abmessungen 70 x 50 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Abmessung 70 x 50 x 4
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Breite 70 mm
Dimension 70x50x700
EPD-Artikel ja
Funktionserhalt ja
Höhe 50 mm
Länge 700 mm
Lochbreite 14 mm
Maß L 700 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform U-Profil
Schlitzweite 62 mm
Statischer Wert A 4,59 cm²
Statischer Wert ly 13,79 cm
Statischer Wert lz 36,84 cm
Statischer Wert Wy 4,11 cm²
Statischer Wert Wz 10,53 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Materialstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 7 20 FT 200 mm 4 mm 6340016
1 Stück 35,55 € Preis / 1 Stück
US 7 30 FT 300 mm 4 mm 6340032
1 Stück 42,20 € Preis / 1 Stück
US 7 40 FT 400 mm 4 mm 6340059
1 Stück 47,95 € Preis / 1 Stück
US 7 50 FT 500 mm 4 mm 6340075
1 Stück 53,75 € Preis / 1 Stück
US 7 60 FT 600 mm 4 mm 6340091
1 Stück 59,95 € Preis / 1 Stück
US 7 70 FT 700 mm 4 mm 6340113
1 Stück 67,10 € Preis / 1 Stück
US 7 80 FT 800 mm 4 mm 6340148
1 Stück 73,50 € Preis / 1 Stück
US 7 90 FT 900 mm 4 mm 6340164
1 Stück 79,05 € Preis / 1 Stück
US 7 100 FT 1000 mm 4 mm 6340180
1 Stück 84,95 € Preis / 1 Stück
US 7 110 FT 1100 mm 4 mm 6340199
1 Stück 91,60 € Preis / 1 Stück
US 7 120 FT 1200 mm 4 mm 6340202
1 Stück 98,00 € Preis / 1 Stück
US 7 130 FT 1300 mm 4 mm 6340210
1 Stück 104,95 € Preis / 1 Stück
US 7 140 FT 1400 mm 4 mm 6340229
1 Stück 111,15 € Preis / 1 Stück
US 7 150 FT 1500 mm 4 mm 6340237
1 Stück 116,95 € Preis / 1 Stück
US 7 160 FT 1600 mm 4 mm 6340245
1 Stück 124,00 € Preis / 1 Stück
US 7 170 FT 1700 mm 4 mm 6340253
1 Stück 131,10 € Preis / 1 Stück
US 7 180 FT 1800 mm 4 mm 6340261
1 Stück 138,35 € Preis / 1 Stück
US 7 190 FT 1900 mm 4 mm 6340288
1 Stück 145,55 € Preis / 1 Stück
US 7 200 FT 2000 mm 4 mm 6340296
1 Stück 154,50 € Preis / 1 Stück
US 7 600 FT 6000 mm 4 mm 6340318
1 Stück 411,75 € Preis / 1 Stück
US 7 300 FT 3000 mm 4 mm 6340377
1 Stück 202,50 € Preis / 1 Stück
US 7 400 FT 4000 mm 4 mm 6340393
1 Stück 321,85 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
U-Stielverbinder FT U-Stielverbinder FT VUS 7 FT 6018378
10 Stück 69,90 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe US 7 KS OR 6338497
20 Stück 2,90 € Preis / 1 Stück
Kopfplatte, leichte Ausführung FT Kopfplatte, leichte Ausführung FT KU 7 FT 6349102
1 Stück 70,95 € Preis / 1 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F FRS 12x25 F 6406254
50 Stück 367,85 € Preis / 100 Stück
Distanzstück DSK 61 FT Distanzstück DSK 61 FT DSK 61 FT 6416519
20 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Sechskantschraube M12 F Sechskantschraube M12 F SKS 12x100 F 6418295
20 Stück 691,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

US 7 70 FT / 6340113
Download