US 7-Hängestiel FT

Art.Nr. 6339298 | EAN 4012196187638

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 7,5 kN
Auslegerlänge 400 4,2 kN
Auslegerlänge 600 2,9 kN
Breite 70 mm
Dimension 70x50x2000
Funktionserhalt ja
Höhe 50 mm
Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Materialstärke 4 mm
maximale Zugbelastung 11 kN
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl

Technische Daten

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 7 K

Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 7 K
  • Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
  • Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
  • Auslegerlänge in mm Auslegerlänge in mm
  • Belastungskurve mit Stiellängen in mm Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 7 K 20 FT 200 mm 6339018
1 Stück 55,25 € Preis / 1 Stück
US 7 K 30 FT 300 mm 6339034
1 Stück 61,30 € Preis / 1 Stück
US 7 K 40 FT 400 mm 6339050
1 Stück 67,80 € Preis / 1 Stück
US 7 K 50 FT 500 mm 6339077
1 Stück 76,20 € Preis / 1 Stück
US 7 K 60 FT 600 mm 6339093
1 Stück 83,15 € Preis / 1 Stück
US 7 K 70 FT 700 mm 6339115
1 Stück 100,85 € Preis / 1 Stück
US 7 K 80 FT 800 mm 6339131
1 Stück 111,70 € Preis / 1 Stück
US 7 K 90 FT 900 mm 6339166
1 Stück 120,20 € Preis / 1 Stück
US 7 K 100 FT 1000 mm 6339182
1 Stück 125,80 € Preis / 1 Stück
US 7 K 110 FT 1100 mm 6339190
1 Stück 133,85 € Preis / 1 Stück
US 7 K 120 FT 1200 mm 6339204
1 Stück 139,85 € Preis / 1 Stück
US 7 K 130 FT 1300 mm 6339212
1 Stück 161,75 € Preis / 1 Stück
US 7 K 140 FT 1400 mm 6339220
1 Stück 170,25 € Preis / 1 Stück
US 7 K 150 FT 1500 mm 6339239
1 Stück 177,30 € Preis / 1 Stück
US 7 K 160 FT 1600 mm 6339247
1 Stück 183,90 € Preis / 1 Stück
US 7 K 170 FT 1700 mm 6339255
1 Stück 191,05 € Preis / 1 Stück
US 7 K 180 FT 1800 mm 6339263
1 Stück 197,70 € Preis / 1 Stück
US 7 K 190 FT 1900 mm 6339271
1 Stück 205,60 € Preis / 1 Stück
US 7 K 200 FT 2000 mm 6339298
1 Stück 210,30 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
U-Stielverbinder FT U-Stielverbinder FT VUS 7 FT 6018378
10 Stück 69,90 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe US 7 KS OR 6338497
20 Stück 2,90 € Preis / 1 Stück
Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F Flachrundschraube mit Scheibe und Mutter F FRS 12x25 F 6406254
50 Stück 367,85 € Preis / 100 Stück
Distanzstück DSK 61 FT Distanzstück DSK 61 FT DSK 61 FT 6416519
20 Stück 12,70 € Preis / 1 Stück
Sechskantschraube M12 F Sechskantschraube M12 F SKS 12x100 F 6418295
20 Stück 691,65 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

US 7 K 200 FT / 6339298
Download