US 7-Hängestiel FT
Art.Nr. 6339131 | EAN 4012196186914
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 70 x 50 mm mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 8,3 kN Auslegerlänge 400 5 kN Auslegerlänge 600 3,5 kN Dimension 70x50x800 Funktionserhalt ja Materialstärke 4 mm maximale Zugbelastung 11 kN Oberfläche tauchfeuerverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 50 mm Länge 800 mm Maß L 800 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 7 K
-
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Auslegerlänge in mm
-
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 7 K 80 FT / 6339131 , 0.42MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 7 K 80 FT / 6339131 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung US 7 K 80 FT / 6339131 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf