US 7-Hängestiel A4
Art.Nr. 6338881 | EAN 4012195913245
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Hängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 7,5 kN Auslegerlänge 400 4,2 kN Auslegerlänge 600 2,9 kN Dimension 70x50x2000 Funktionserhalt nein Materialstärke 4 mm maximale Zugbelastung 11 kN Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 70 mm Höhe 50 mm Länge 2000 mm Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 7 K VA
-
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
-
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
-
Auslegerlänge in mm
-
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
-
- Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 7 K 200 A4 / 6338881 , 0.38MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung US 7 K 200 A4 / 6338881 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf