US 7-Hängestiel A2
Art.Nr. 6338690 | EAN 4012196185894
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 8,3 kN Auslegerlänge 400 5 kN Auslegerlänge 600 3,5 kN Breite 70 mm Dimension 70x50x1000 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 50 mm Länge 1000 mm Materialstärke 4 mm maximale Zugbelastung 11 kN Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Technische Daten
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 7 K VA
- Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
- Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
- Auslegerlänge in mm
- Belastungskurve mit Stiellängen in mm
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 7 K 100 A2 / 6338690 , 0.28MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung US 7 K 100 A2 / 6338690 , 0.13MB , pdfUmwelterklärung Umweltproduktdeklaration (EPD) , 1.38MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung U-Stielsysteme , 0.04MB , pdf