US 7-Hängestiel A2
Art.Nr. 6338666 | EAN 4012196185719
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungHängestiel (U-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Lochung 3 Seiten gelocht Ausführung U-Profil Auslegerlänge 200 8,3 kN Auslegerlänge 400 5 kN Auslegerlänge 600 3,5 kN Breite 70 mm Dimension 70x50x700 Farbe edelstahl Funktionserhalt nein Höhe 50 mm Länge 700 mm Materialstärke 4 mm maximale Zugbelastung 11 kN Oberfläche blank, nachbehandelt Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt US 7 K 70 A2 / 6338666 , 0.28MB , pdfEU-Konformitätserklärung US 7 K 70 A2 / 6338666 , 0.16MB , pdf