- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schutzkappe für die Endabdeckung von IS 8-Stielen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Endkappe Dimension 83x19 Farbe pastellorange; RAL 2003 Geeignet für Profilformen I-Profil Werkstoff Polyethylen Abmessungen
Breite 19 mm Höhe 45 mm Länge 83 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IS 8 KS OR / 6338519 , 0.21MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung IS 8 KS OR / 6338519 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung Hängestiele und Ausleger , 0.12MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf
Deutschland - Deutsch