Startseite
/
Produkte/
Kabeltragsysteme/
Tragkonstruktionen/
Zubehör Stiele/
Zubehör US3-Stiele/
…
/
Schutzkappe US 3-Stiel schwarz
Schutzkappe US 3-Stiel schwarz
Art.Nr. 6338456 | EAN 4012196594429



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Schutzkappe für die Endabdeckung von US 3-Stielen. Graphitschwarz (RAL 9011).
Technische Daten
Technische Daten
Ausführung | Endkappe |
---|---|
Dimension | 25x50 |
Farbe | graphitschwarz; RAL 9011 |
Geeignet für Profilformen | U-Profil |
Werkstoff | Polyethylen |
Abmessungen
Breite | 35,5 mm |
---|---|
Höhe | 25 mm |
Länge | 55 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
US 3 KS OR
6338458
US 3 KS SW
6338456
US 3 KS OR
Art.Nr.
6338458
US 3 KS SW
Art.Nr.
6338456