IS 8-Stiel

Art.Nr. 6337120 | EAN 4012196183258

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

I-Stiel in Fixlängen. Abmessung 80 x 42 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • I-Stiel
Technische Daten

Technische Daten

Abbrechbar nein
Abmessung 80 x 42
Art der Lochung Steg gelocht
Ausführung Einfachprofil
Breite 80 mm
Dimension 80x42x1100
EPD-Artikel ja
Funktionserhalt nein
Höhe 42 mm
Länge 1100 mm
Lochbreite 14 mm
Materialstärke 4 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform I-Profil
Schlitzweite 70 mm
Statischer Wert A 7,02 cm²
Statischer Wert ly 6,26 cm
Statischer Wert lz 77,53 cm
Statischer Wert Wy 2,98 cm²
Statischer Wert Wz 19,38 cm²
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IS 8 30 FT 300 mm 6337031
1 Stück 50,20 € Preis / 1 Stück
IS 8 40 FT 400 mm 6337058
1 Stück 62,90 € Preis / 1 Stück
IS 8 50 FT 500 mm 6337066
1 Stück 71,55 € Preis / 1 Stück
IS 8 60 FT 600 mm 6337074
1 Stück 79,90 € Preis / 1 Stück
IS 8 70 FT 700 mm 6337082
1 Stück 87,70 € Preis / 1 Stück
IS 8 80 FT 800 mm 6337090
1 Stück 96,35 € Preis / 1 Stück
IS 8 90 FT 900 mm 6337104
1 Stück 103,20 € Preis / 1 Stück
IS 8 100 FT 1000 mm 6337112
1 Stück 110,85 € Preis / 1 Stück
IS 8 110 FT 1100 mm 6337120
1 Stück 119,40 € Preis / 1 Stück
IS 8 120 FT 1200 mm 6337139
1 Stück 127,40 € Preis / 1 Stück
IS 8 130 FT 1300 mm 6337147
1 Stück 137,05 € Preis / 1 Stück
IS 8 140 FT 1400 mm 6337155
1 Stück 145,00 € Preis / 1 Stück
IS 8 150 FT 1500 mm 6337163
1 Stück 153,00 € Preis / 1 Stück
IS 8 160 FT 1600 mm 6337171
1 Stück 168,40 € Preis / 1 Stück
IS 8 170 FT 1700 mm 6337198
1 Stück 176,65 € Preis / 1 Stück
IS 8 180 FT 1800 mm 6337201
1 Stück 185,20 € Preis / 1 Stück
IS 8 190 FT 1900 mm 6337228
1 Stück 193,90 € Preis / 1 Stück
IS 8 200 FT 2000 mm 6337236
1 Stück 202,00 € Preis / 1 Stück
IS 8 300 FT 3000 mm 6337244
1 Stück 266,35 € Preis / 1 Stück
IS 8 600 FT 6000 mm 6337252
1 Stück 540,25 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
I-Stielverbinder VIS 8 FT I-Stielverbinder VIS 8 FT VIS 8 FT 6018300
10 Stück 51,35 € Preis / 1 Stück
Schutzkappe Schutzkappe IS 8 KS OR 6338519
20 Stück 2,55 € Preis / 1 Stück
Kopfplatte, längs Kopfplatte, längs KI 8 FT 6347053
1 Stück 76,25 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download
Download

IS 8 110 FT / 6337120
Download