- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
I-Stiel in Fixlängen. Abmessung 80 x 42 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbrechbar nein Abmessung 80 x 42 Art der Lochung Steg gelocht Ausführung Einfachprofil Dimension 80x42x700 EPD-Artikel ja Funktionserhalt nein Lochbreite 14 mm Materialstärke 4 mm Mit Zahnung nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Profilform I-Profil Schlitzweite 70 mm Statischer Wert A 7,02 cm² Statischer Wert ly 6,26 cm Statischer Wert lz 77,53 cm Statischer Wert Wy 2,98 cm² Statischer Wert Wz 19,38 cm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 80 mm Höhe 42 mm Länge 700 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt IS 8 70 FT / 6337082 , 0.22MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung IS 8 70 FT / 6337082 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung I-Stielsysteme , 0.03MB , pdf
Deutschland - Deutsch