Kreuzung 110 FT
Art.Nr. 6312969 | EAN 4012196303496
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKreuzung, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Breite 500 mm Dimension 110x500 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 2 mm Maß B 500 mm Maß R 500 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLK 1150 FT / 6312969 , 0.23MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Weitspann-Systeme , 2.10MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfEU-Konformitätserklärung WLK 1150 FT / 6312969 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WLK 1150 FT / 6312969 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf