T-Abzweigtück 110 A4

Art.Nr. 6312821 | EAN 4012195910435

2 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Breite 500 mm
Dimension 110x500
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 2 mm
Maß B 500 mm
Maß R 500 mm
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WLT 1120 A4 200 mm 2 mm 6312815
1 Stück 1.270,15 € Preis / 1 Stück
WLT 1130 A4 300 mm 2 mm 6312817
1 Stück 1.388,20 € Preis / 1 Stück
WLT 1140 A4 400 mm 2 mm 6312819
1 Stück 1.507,25 € Preis / 1 Stück
WLT 1150 A4 500 mm 2 mm 6312821
1 Stück 1.624,80 € Preis / 1 Stück
WLT 1160 A4 600 mm 2 mm 6312823
1 Stück 1.743,70 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WLT 1150 A4 / 6312821 , 0.16MB , pdf
Download

Download

WLT 1150 A4 / 6312821
Download