T-Abzweigtück 110 A4
Art.Nr. 6312815 | EAN 4012195910367
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Bauform Abgang symmetrisch Dimension 110x200 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 110 mm Maß B 200 mm Maß R 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLT 1120 A4 / 6312815 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WLT 1120 A4 / 6312815 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WLT 1120 A4 / 6312815 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf