T-Abzweigstück 110 FT
Art.Nr. 6312764 | EAN 4012196302956
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Bauform Abgang symmetrisch Dimension 110x600 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Maß B 600 mm Maß R 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLT 1160 FT / 6312764 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung WLT 1160 FT / 6312764 , 0.16MB , pdf