T-Abzweigstück 110 FT
Art.Nr. 6312756 | EAN 4012196302895
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Bauform Abgang symmetrisch Breite 500 mm Dimension 110x500 Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 2 mm Maß B 500 mm Maß R 500 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLT 1150 FT / 6312756 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung WLT 1150 FT / 6312756 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WLT 1150 FT / 6312756 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf