T-Abzweigstück 110 FT

Art.Nr. 6312721 | EAN 4012196302772

2 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Bauform Abgang symmetrisch
Breite 300 mm
Dimension 110x300
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 2 mm
Maß B 300 mm
Maß R 500 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WLT 1120 FT 200 mm 2 mm 6312713
1 Stück 1.134,55 € Preis / 1 Stück
WLT 1130 FT 300 mm 2 mm 6312721
1 Stück 1.239,70 € Preis / 1 Stück
WLT 1140 FT 400 mm 2 mm 6312748
1 Stück 1.346,30 € Preis / 1 Stück
WLT 1150 FT 500 mm 2 mm 6312756
1 Stück 1.451,10 € Preis / 1 Stück
WLT 1160 FT 600 mm 2 mm 6312764
1 Stück 1.557,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WLT 1130 FT / 6312721 , 0.13MB , pdf
Download

Download

WLT 1130 FT / 6312721
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C