T-Abzweigstück 110 FS
Typ WLT 1150 FS
|Art.Nr. 6312667
|EAN 4012196304271



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 500 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 500 mm |
| Maß R | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Bauform | Abgang symmetrisch |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 110x500 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 55,2468 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
WLT 1120 FS
200
2
6312632
WLT 1130 FS
300
2
6312640
WLT 1140 FS
400
2
6312659
WLT 1150 FS
500
2
6312667
WLT 1160 FS
600
2
6312675
Breite
WLT 1120 FS
Art.Nr.
6312632
Breite
200
Holmstärke
2
WLT 1130 FS
Art.Nr.
6312640
Breite
300
Holmstärke
2
WLT 1140 FS
Art.Nr.
6312659
Breite
400
Holmstärke
2
WLT 1150 FS
Art.Nr.
6312667
Breite
500
Holmstärke
2
WLT 1160 FS
Art.Nr.
6312675
Breite
600
Holmstärke
2