T-Abzweigstück 110 FS
Art.Nr. 6312632 | EAN 4012196302475
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Bauform Abgang symmetrisch Dimension 110x200 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 110 mm Maß B 200 mm Maß R 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLT 1120 FS / 6312632 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung WLT 1120 FS / 6312632 , 0.16MB , pdf