90°-Bogen 110 A4
Art.Nr. 6312550 | EAN 4012195910251
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 110x200 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 110 mm Maß B 200 mm Maß R 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLB 90 112 A4 / 6312550 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WLB 90 112 A4 / 6312550 , 0.16MB , pdf