90°-Bogen 110 A2
Art.Nr. 6312543 | EAN 4012196901999
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 110x400 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 110 mm Maß B 400 mm Maß R 400 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLB 90 114 A2 / 6312543 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung WLB 90 114 A2 / 6312543 , 0.16MB , pdf