90°-Bogen 110 FT
Art.Nr. 6312454 | EAN 4012196302291
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 110x400 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 110 mm Maß B 400 mm Maß R 400 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLB 90 114 FT / 6312454 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung WLB 90 114 FT / 6312454 , 0.16MB , pdf