90°-Bogen 110 FT
Typ WLB 90 112 FT
|Art.Nr. 6312438
|EAN 4012196302178



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß R | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 110x200 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 21,1422 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
WLB 90 112 FT
200
2
6312438
WLB 90 113 FT
300
2
6312446
WLB 90 114 FT
400
2
6312454
WLB 90 115 FT
500
2
6312462
WLB 90 116 FT
600
2
6312470
Breite
WLB 90 112 FT
Art.Nr.
6312438
Breite
200
Holmstärke
2
WLB 90 113 FT
Art.Nr.
6312446
Breite
300
Holmstärke
2
WLB 90 114 FT
Art.Nr.
6312454
Breite
400
Holmstärke
2
WLB 90 115 FT
Art.Nr.
6312462
Breite
500
Holmstärke
2
WLB 90 116 FT
Art.Nr.
6312470
Breite
600
Holmstärke
2