90°-Bogen 110 FS

Art.Nr. 6312373 | EAN 4012196302116

2 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Breite 600 mm
Dimension 110x600
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 2 mm
Maß B 600 mm
Maß R 600 mm
Oberfläche bandverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WLB 90 112 FS 200 mm 2 mm 6312330
1 Stück 597,10 € Preis / 1 Stück
WLB 90 113 FS 300 mm 2 mm 6312349
1 Stück 643,30 € Preis / 1 Stück
WLB 90 114 FS 400 mm 2 mm 6312357
1 Stück 692,65 € Preis / 1 Stück
WLB 90 115 FS 500 mm 2 mm 6312365
1 Stück 738,40 € Preis / 1 Stück
WLB 90 116 FS 600 mm 2 mm 6312373
1 Stück 793,10 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WLB 90 116 FS / 6312373 , 0.16MB , pdf
Download

Download

WLB 90 116 FS / 6312373
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C