90°-Bogen 110 FS
Art.Nr. 6312357 | EAN 4012196301997
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Breite 400 mm Dimension 110x400 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 110 mm Holmstärke 2 mm Maß B 400 mm Maß R 400 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLB 90 114 FS / 6312357 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung WLB 90 114 FS / 6312357 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WLB 90 114 FS / 6312357 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf