Weitspannkabelleiter WKLG 110 A4

Art.Nr. 6311233 | EAN 4012195403142

6000 mm
2 mm
nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 110 x 600
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Breite 600 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 34,1728 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 110x600x6000
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 2 mm
Länge 6000 mm
Maß B 600 mm
Maß L 6000 mm
Nutzquerschnitt 566 cm²
Nutzquerschnitt 56600 mm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzmaß Sprosse 17,00
Seitenlochung ja
Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,9 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,33 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Technische Daten

Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110

Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110
  • Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
  • Stützweite in m Stützweite in m
  • Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
  • Belastungsschema beim Prüfverfahren Belastungsschema beim Prüfverfahren
  • Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
  • Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKLG 1120 A4 6000 mm 200 mm 2 mm nein 6311225
6 m 413,70 € Preis / 1 m
WKLG 1130 A4 6000 mm 300 mm 2 mm nein 6311227
6 m 451,80 € Preis / 1 m
WKLG 1140 A4 6000 mm 400 mm 2 mm nein 6311229
6 m 490,70 € Preis / 1 m
WKLG 1150 A4 6000 mm 500 mm 2 mm nein 6311231
6 m 512,85 € Preis / 1 m
WKLG 1160 A4 6000 mm 600 mm 2 mm nein 6311233
6 m 565,25 € Preis / 1 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Längsverbinder A4 Längsverbinder A4 WRVL 110 A4 6091234
2 Stück 115,10 € Preis / 1 Stück
90°-Bogen 110 A4 90°-Bogen 110 A4 WLB 90 116 A4 6312558
1 Stück 1.028,00 € Preis / 1 Stück

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 Klemmstück für Trennstegbefestigung A2 KS KL A2 6062284
30 Stück 72,90 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WKLG 1160 A4 / 6311233 , 0.16MB , pdf
Download

Download

WKLG 1160 A4 / 6311233
Download