Weitspannkabelleiter WKLG 110 A4
Art.Nr. 6311227 | EAN 4012195866282
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms Profil (offen) Dimension 110x300x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 28100 mm² Nutzquerschnitt 281 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571 Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Länge 6000 ft Länge 6000 mm Maß B 300 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m Stützabstand 3,5m 1,9 kN/m Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m Stützabstand 4,5m 1,33 kN/m Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110
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
Datenblatt WKLG 1130 A4 / 6311227 , 0.30MB , pdfKonformitätserklärung WKLG 1130 A4 / 6311227 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf