Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2
Art.Nr. 6311218 | EAN 4012195037323
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110x600 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms Profil (offen) Dimension 110x600x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 56600 mm² Nutzquerschnitt 566 cm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Länge 6000 ft Länge 6000 mm Maß B 600 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m Stützabstand 3,5m 2,25 kN/m Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m Stützabstand 4,5m 1,83 kN/m Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m Stützabstand 6,0m 1 kN/m Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110
-
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
-
Stützweite in m
-
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
-
Belastungsschema beim Prüfverfahren
-
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
-
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
-
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKLG 1160 A2 / 6311218 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WKLG 1160 A2 / 6311218 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf