Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2

Art.Nr. 6311206 | EAN 4012195037293

6000 mm
2 mm
nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 110x300
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms Profil (offen)
Breite 300 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 30,3238 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 110x300x6000
Farbe edelstahl
Funktionserhalt nein
Höhe 110 mm
Holmstärke 2 mm
Länge 6000 mm
Maß B 300 mm
Maß L 6000 mm
Nutzquerschnitt 28100 mm²
Nutzquerschnitt 281 cm²
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Schlitzmaß Sprosse 17,00
Seitenlochung ja
Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m
Stützabstand 3,5m 1,9 kN/m
Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m
Stützabstand 4,5m 1,33 kN/m
Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m
Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m
Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Holmstärke Funktionserhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKLG 1120 A2 6000 mm 200 mm 2 mm nein 6311202
6 m 352,05 € Preis / 1 m
WKLG 1130 A2 6000 mm 300 mm 2 mm nein 6311206
6 m 384,60 € Preis / 1 m
WKLG 1140 A2 6000 mm 400 mm 2 mm nein 6311210
6 m 417,60 € Preis / 1 m
WKLG 1150 A2 6000 mm 500 mm 2 mm nein 6311214
6 m 436,50 € Preis / 1 m
WKLG 1160 A2 6000 mm 600 mm 2 mm nein 6311218
6 m 481,20 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WKLG 1130 A2 / 6311206 , 0.16MB , pdf
Download

WKLG 1130 A2 / 6311206
Download