Weitspannkabelleiter WKLG 110 A2
Art.Nr. 6311202 | EAN 4012195037262
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110x200 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms Profil (offen) Dimension 110x200x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 186 cm² Nutzquerschnitt 18600 mm² Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 110 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 200 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,3 kN/m Stützabstand 3,5m 1,9 kN/m Stützabstand 4,0m 1,6 kN/m Stützabstand 4,5m 1,33 kN/m Stützabstand 5,0m 1,1 kN/m Stützabstand 6,0m 0,8 kN/m Stützabstand 7,0m 0,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110
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
Datenblatt WKLG 1120 A2 / 6311202 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung WKLG 1120 A2 / 6311202 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf