Weitspannkabelleiter WKLG 110 FT
Art.Nr. 6311067 | EAN 4012196883455
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in 110 mm Seitenhöhe. Befestigung von Kabeln und Leitungen mit Bügelschelle Typ 2056.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 110 x 400 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms Profil (offen) Dimension 110x400x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Nutzquerschnitt 376 cm² Nutzquerschnitt 37600 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 110 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 400 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 3,0m 2,9 kN/m Stützabstand 3,5m 2,48 kN/m Stützabstand 4,0m 2,1 kN/m Stützabstand 4,5m 1,78 kN/m Stützabstand 5,0m 1,5 kN/m Stützabstand 6,0m 1 kN/m Stützabstand 7,0m 0,7 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKLG 110
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKLG 1140 FT / 6311067 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung WKLG 1140 FT / 6311067 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung UL Certificate of Compliance WKLG 110 160 WKSG 110 160 , 0.26MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf